228-8510: 排放软管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    228-8510: 排放软管

    零件号: 228-8510
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    earthmoving compactor
    815B

    cold planer
    PM-102

    wheel-type loader
    966F, 966D, 966F II 966E

    motor grader
    120K 2 140K 2 120K, 140M, 140K, 12M, 12K, 140G, 160K

    forest products
    584, 584HD

    engine - truck
    3126E C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 545C

    forwarders
    584HD

    asphalt paver
    BG-2455D, AP-755, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D

    engine - industrial
    C7