242-1830: 小齿轮轴
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    242-1830: 小齿轮轴

    零件号: 242-1830
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 长度(in): 0
    wheel-type loader
    928HZ, 924K 930M 928G, 930K 930G, 930H, 926M

    integrated toolcarrier
    IT28G