254-5048: 活塞
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    254-5048: 活塞

    零件号: 254-5048
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 高度(in): 0
    wheel-type loader
    926M 924H, 930M 924K 930K 924HZ, 930H, 928HZ

    wheel loaders
    930K 924H