346-1270: 烟气软管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    346-1270: 烟气软管

    零件号: 346-1270
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 总宽度(in): 0
    • 总长度(in): 0
    • 材料描述: 0
    wheel-type loader
    988K

    track-type tractor
    D8T

    15 to 18 liter
    C15