359-3494: 软管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    359-3494: 软管

    零件号: 359-3494
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 总长度(in): 0
    wheel-type loader
    966E, 966F, 966F II 962K, 950K, 950M, 966G, 962M, 966D, 972G

    compactors
    816K

    engine - generator set
    C7.1

    wheel feller bunchers
    2670C

    wheel-type skidder
    535D, 545D, 555D

    skidders
    525D

    track-type loader
    963K

    engine - industrial
    C7.1

    motor grader
    120M 2

    forest products
    573C, 2570C, 2670C, 563C

    wheel loaders
    966FII

    motor graders
    120M2OEM, 120M2, 120M2AWD

    asphalt paver
    AP-1055F AP-1000E BG1000E, AP-1055E AP-1000F BG1055E

    excavator
    330F L 324E, 330F OEM 329E L 330F, 329F L 329E, 324E LN

    track excavators
    324EL, 329FL