380-8558: 软管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    380-8558: 软管

    零件号: 380-8558
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 长度(in): 0
    wheel-type loader
    966K, 966M, 966M XE 972M XE 972M, 972K, 966K XE

    petroleum products
    CX31-P600 CX31-C9I

    wheel tractor scrapers
    627K

    7 to 9 liter
    C9

    brush cutters,industrial,other
    2864C

    track-type loader
    973

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C2, 725C

    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    motor grader
    140M 2 160M 2 160M 3 AWD 140, 12M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 12M 3

    forest products
    586C

    log loaders forestry
    568LL

    wheel loaders
    972M, 972MXE

    motor graders
    140M3, 160M3, 140M2, 12M2, 160M2AWD, 160M3AWD

    excavator
    336E LNH 336E LH 336F L 336E L 336F L XE 568 FM 336F, 336F XE 336E LN 336F LNXE 336F LN 340F, 336F LN XE 336E

    pipelayer
    PL72

    wheel tractor-scraper
    637K, 627H

    track excavators
    340FL, 340F, 336FLNXE, 336FLH, 336EL, 336FL, 340FLRE, 336FXE

    track-type tractor
    D6T XL PAT D6T XW D6T LGP D6T, D7E LGP D6T LGPPAT D7E, D6T XW PAT D6T XL