310-9562: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    310-9562: 软管组件

    零件号: 310-9562
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 机油软管组件


    在液压系统中输送石油基及水基液压油和润滑油。

    特性:
    • 钢骨橡胶软管
    • 软管内径:15.9 mm(0.6 in)
    • 端 1:阴螺纹接头(90° 联轴器)
    • 端 2:阴螺纹接头
    • 端 1 螺纹尺寸:1-14(两端)
    • 端 2 螺纹尺寸:1-3/16-12

    应用:
    请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。
    excavator
    312D, 312D L

    track excavators
    312D, 312DL, 313D