475-2261: 软管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    475-2261: 软管组件

    零件号: 475-2261
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 机油软管组件


    在液压系统中输送石油基和水基液压油及润滑油。

    特性:
    • 采用耐油合成橡胶内管、一层或两层加强编织层和一层耐油、耐燃油和耐候的编织织物壳制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。
    • 软管内径:19.1 mm(0.75 in)
    • 端 1:阴螺纹接头(90° 联轴器)
    • 端 2:阴螺纹接头(45° 联轴器)
    • 螺纹尺寸:1-3/16-12(两端)

    应用:
    适合长时间接触石油基润滑油、液压油、柴油和空气。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 癌症和生殖伤害 — www.P65Warnings.ca.gov。
    excavator
    313D2