095-1235: 开槽式螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    095-1235: 开槽式螺母

    零件号: 095-1235
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 六角件尺寸(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 高度(in): 0
    motor grader
    160M 2 12K 160M 140M 2 120M 140K 140M 160M 3 160K 12M 2 140M 3 AWD 14L 12M 160M 3 AWD 12M 3 120M 2 140 140M 3 12M 3 AWD

    excavator
    EL240 E240C 321C EL180 E110B E140 320C

    mini hydraulic excavator
    308E2CR 308 308E2 CR

    履带式挖掘机
    320DL E240B 320CL

    平地机
    120M 12M 140M 160M 160M3 12M2AWD 120M3 120M3AWD 120 120LAWD 120M2AWD 120M2 140M2 160M2 12M3AWD 12M3 140M3AWD 140M3 160MAWD 12M2 160M3AWD 12K 160K 120K2 140K 160M2AWD 120MAWD 140M2AWD 14LAWD 140K2 140-13AWD 140-13