在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
在切割和覆盖植被与茂草时表现出优异的性能。
Use Mulchers for brush clearing, vegetation management, reclaiming untitled land, environmental maintenance, shredding pruned material and organic waste for biomass production.
Mulchers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.
正在查看第 1 - 13 页,共 13 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再制造
不可退货
套件
已换货
正在查看第 1 - 13 页,共 13 页
正在查看第 1 - 13 页,共 13 页
Cat
总宽度
48.3 in
Working Width (in)
40
工作宽度
1012 mm
Optimum Hydraulic Flow (gpm)
18-34
长度
28.1 in
Machine Class
7-9 Ton
总高度
41.9 in
重量
540 kg
驱动方法
V 型皮带驱动装置
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
70-130 L/min(18-34 gpm)
最佳液压压力
150-250 bar(2175-3626 psi)
钢轮转速
2770-2890 RPM
每个钢轮的定齿
24
最大切割直径
120-200 mm(5-8 in)
Cat
总宽度
69.2 in
Working Width (in)
58
工作宽度
1480 mm
Required Hydraulics
Standard Flow
长度
48 in
Weight (lb)
1803.4
总高度
50.4 in
重量
818 kg
驱动方法
V 型皮带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
76-87 L/min(20-23 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2900-3336 psi)
钢轮转速
2570-2940 RPM
每个钢轮的定齿
36
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
2.8 in
Cat
总宽度
59.8 in
Working Width (in)
49
工作宽度
1240 mm
Required Hydraulics
Standard Flow
长度
48 in
Weight (lb)
1682.1
总高度
50.4 in
重量
763 kg
驱动方法
V 型皮带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
60-69 L/min(16-18 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2900-3336 psi)
钢轮转速
2670-3070 RPM
每个钢轮的定齿
30
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
2.8 in
Cat
总宽度
74.1 in
Working Width (in)
62
工作宽度
1582 mm
Required Hydraulics
XHP / XE
长度
53.3 in
Weight (lb)
3020
总高度
58.3 in
重量
1370 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
XHP/XE
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-278 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速
2673-2762 rpm
每个钢轮的定齿
26
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
1 in
Cat
总宽度
69.2 in
Working Width (in)
58
工作宽度
1480 mm
Required Hydraulics
High Flow
长度
48 in
Weight (lb)
1803.4
总高度
50.4 in
重量
818 kg
驱动方法
V 型皮带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
高流量
最佳液压流量
96-117 L/min(25-31 gpm)
最佳液压压力
200-230 bar(2900-3336 psi)
钢轮转速
2480-3020 RPM
每个钢轮的定齿
36
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
2.8 in
Cat
总宽度
74.1 in
Working Width (in)
62
工作宽度
1582 mm
Required Hydraulics
High Flow XPS
长度
53.3 in
Weight (lb)
2958.6
总高度
58.3 in
重量
1342 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
120-125 L/min(31-33 gpm)
最佳液压压力
200-280 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速
2100-2400 RPM
每个钢轮的定齿
34
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
4.1 in
Cat
总宽度
74.1 in
Working Width (in)
58.6
工作宽度
1488 mm
Required Hydraulics
High Flow XHP
长度
53.3 in
Weight (lb)
2960.8
总高度
58.3 in
重量
1343 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
XHP/XE
最佳液压流量
135-155 L/min(36-41 gpm)
最佳液压压力
200-350 bar(2900-5077 psi)
钢轮转速
1900-2200 RPM
每个钢轮的定齿
34
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
4.1 in
Cat
总宽度
83.5 in
Working Width (in)
67.2
工作宽度
1707 mm
Required Hydraulics
High Flow XHP
长度
53.3 in
Weight (lb)
3196.7
总高度
58.3 in
重量
1450 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
XHP/XE
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-278 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速
2140-2210 RPM
每个钢轮的定齿
38
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
4.1 in
Cat
总宽度
40.4 in
Working Width (in)
32
工作宽度
818 mm
Optimum Hydraulic Flow (gpm)
18-34
长度
28.1 in
Machine Class
7-9 Ton
总高度
41.9 in
重量
490 kg
驱动方法
V 型皮带驱动装置
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
标准流量
最佳液压流量
70-130 L/min(18-34 gpm)
最佳液压压力
150-250 bar(2175-3626 psi)
钢轮转速
2770-2890 RPM
每个钢轮的定齿
15
最大切割直径
120-200 mm(5-8 in)
Cat
总宽度
74.1 in
Working Width (in)
62
工作宽度
1582 mm
Required Hydraulics
High Flow XPS
长度
53.3 in
Weight (lb)
3053
总高度
58.3 in
重量
1385 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
高流量 XPS
最佳液压流量
120-125 L/min(31-33 gpm)
最佳液压压力
200-278 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速
2576-2683 rpm
每个钢轮的定齿
26
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
1 in
Cat
总宽度
83.5 in
Working Width (in)
72
工作宽度
1822 mm
Required Hydraulics
XHP / XE
长度
53.3 in
Weight (lb)
3316
总高度
58.3 in
重量
1504 kg
驱动方法
同步带
马达
双速轴向活塞
所需液压系统
XHP/XE
最佳液压流量
150-155 L/min(40-41 gpm)
最佳液压压力
200-278 bar(2900-4061 psi)
钢轮转速
2673-2762 rpm
每个钢轮的定齿
32
最大切割直径
200 mm
最大切削深度
1 in
Cat
Cat