437-1206:
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    437-1206:

    零件号: 437-1206
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6.1
    • 材料: 尼龙塑料
    • 材料描述: 尼龙塑料具有良好的耐燃料、机油和润滑剂性能。可使用许多不同的配方,其中有些配方可支持高机械负荷,且在高温下提供优异性能。
    • 横截面宽度(in): 0.12
    • 横截面高度(in): 0.49
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。