4I-3627: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4I-3627: 支承环

    零件号: 4I-3627
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 支承环


    支承环可以在高压应用中防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    • 材料:尼龙
    • 外径:140 mm(5.5 in)
    • 内径:135 mm(5.3 in)
    • 厚度:1.5 mm(0.06 in)

    应用:
    支承环用于高压静态和动态密封应用,例如液压泵、阀和发动机系统。请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您接触到包括 1,3-丁二烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    forest products
    TK751, 1390, 541 2 558 541, 522B, 552, 2590, 548 551, TK741, 552 2

    log loaders forestry
    320BLL, 320DFMLLB, 320D2FMLL, 538LL, 548LL

    excavator
    330D2 L 320D2 L 326D2, 320D, 320B, 320E LRR 320E LN 323D SA 329F L 328D LCR 320B N 330F, 323F L 325B L 329E L 320B FM LL 325D L 329D L 323F OEM 320C, 323D L 320C FM 320-A N 326F L 326D2 L 321D LCR 320E, 320D LRR 322 L 323D2 L 320D2 GC 320-A 320B L 320D L 323D2 325C, 325D, 325F 330F L 323F 320D LN 322C, 320D2, 321C 323D, 320B S 323E LN 320F L 320, 329D2, 330 GC 320D2 FM 330D2 538 320-A L 324D, 322-A L 324E L 320B U 320 L 324D L 320D GC 329E LN 330, 320C L

    track excavators
    320C, 320D, 320E, 320, 325B, 324D, 329E, 320CLRR, 329D, 335FLCR, 322CL, 320CL, 325CL, 320D2, 325DL, 323D2L, 320EL, 321DLCR, 320DLRR, 320FL, 324ELN, 323FL, 325FLCR, 329EL, 320DL, 320D2L, 326FL, 325CCR, 323DL, 324DL, 330FL, 328DLCR, 320DRR, 330D2L, 324EL, 329DL, 325DLOEM, 320CU, 329FL, 320D2GC, 320CLU, 329DLOEM, 320B, 323FLN, 323FOEM, 325BL, 322BL, 322, 320BN, 322B, 320L, 320BL, 322L, 323-07, 320-07, 323FSAOEM 330FLN, 330-07GC 326FLN, 330-07

    forestry excavators
    320DFMGFB, 320CFMST, 320CFMHW, 538GF, 325DFMGF, 320D2FMGF, 548GF, 558GF

    track feller bunchers
    521B, 5412