7I-7734: 支承环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7I-7734: 支承环

    零件号: 7I-7734
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 支承环


    Cat 支撑环是薄环,设计用于防止 O 形密封圈、唇形密封件和往复轴密封件因受压而突出。

    特性:
    • 外径:50 mm(1.9 in)
    • 内径:45 mm(1.7 in)
    • 厚度:1.25 mm(0.049 in)

    应用:
    请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。

    警告: 此产品可能会使您接触到包括四氟乙烯在内的化学物质,加利福尼亚州已知该物质会导致癌症。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
    pipelayers
    PL61

    excavator
    320-A N 315D L 326D2, 315B L 322 L 320C, 326F L 318D2 L 322C, 322 LN 318B, 324D L 322-A 322B L 315C, 313D2, 320B L 326D2 L 317B LN 316E L 320B N 318C, 321C 320-A S 320B, 320B S 326D L 320N, 320B U 322-A L 324E L 324D, 322N, 315B FM L 322-A LN

    track-type tractor
    D6K XL D6K2 LGP D6K LGP D6K2 XL D6K D6K2

    track excavators
    324D, 320B, 320C, 322B, 320BLN, 324DL, 322CLN, 322CL, 326FL, 320CU, 320CLRR, 320CL, 316FL, 318D2L, 320CLU, 318C, 315D, 324EL, 322BL, 320CLN, 316EL, 319CLN, 324ELN, 320BN, 322, 322L, 320BL, 322LN, 313D2LGP

    oem solutions
    OEMS