9T-8051: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9T-8051: 螺栓

    零件号: 9T-8051
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 六角件尺寸(in): 0
    • 手柄长度(in): 0
    • 材料描述: 0
    • 螺栓类型: 0
    • 螺栓长度(in): 0
    • 螺纹尺寸(in): 0
    motor grader
    140M, 120H, 120M, 140M 2 12G, 135H, 140M 3 AWD 140H ES 12M, 12H NA 12H, 14G, 160M 2 160M 3 160M 3 AWD 120H NA 160K, 163H NA 12M 2 140K 2 120M 2 160H NA 120K, 140M 3 135H NA 140H NA 12H ES 160H, 140H, 12M 3 AWD 120H ES 140G, 160M, 12M 3 120G, 160H ES 140, 130G, 120K 2 14L 160G

    motor graders
    120H, 120M, 160K, 12H, 140G, 12M, 12G, 140K, 12K, 163H, 120K, 160M, 140H, 160H, 143H, 140M, 135H, 120G, 140HNA, 160HNA, 160M3, 135HNA, 12HNA, 12M2AWD, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120MAWD, 140M2, 160M2, 12M3AWD, 140M3AWD, 160M3AWD, 120M2, 140M2AWD, 140M3, 12M3, 120HNA, 120K2, 120M2AWD, 14LAWD, 160MAWD, 160M2AWD, 140K2, 140-13, 140-13AWD, 12M2