增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
探索我们全新的页面设计
新零件页面
您正在查看最近更新的零件页面。如果您更喜欢原始版本,请选择“暂时不用”,或继续使用新页面
Cat® 履带支重轮架六角头螺栓可确保一致的啮合,从而牢牢地固定履带支重轮架
品牌: Cat
用于快速连接器的 Cat® 锁紧螺母固定紧固件,可防止松动并确保可靠连接
公制,粗牙螺纹 UNC
Cat® 硬垫圈是一种刚性扁平圆盘,用于均匀分布负载并防止紧固过程中损坏表面
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
描述:Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。特性:• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。应用:Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。
计量单位
井下铰接式卡车
AD55 AD30
挖掘机
345C L 320D2 FM 365C L 365B L 365C 374D L 345C 365B
履带式拖拉机
D8 XE D8 D7
钢丝绳电铲
7495 HF 7495
沥青摊铺机
AP655 AP-655C AP655F AP-655D AP1055 BG1055E BG-2455D BG-2455C BG-2255C BG655D AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E
卡车
795F XQ 797F 795F AC 797B