增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
探索我们全新的页面设计
新零件页面
您正在查看最近更新的零件页面。如果您更喜欢原始版本,请选择“暂时不用”,或继续使用新页面
六角头螺栓
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
描述:Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力负载和过往性能。这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。六角头螺栓/螺钉提供最坚固的打入功能。属性:•Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高•强度 &质量 – 紧固件符合或超过 ISO、ASTM、ASME 和SAE 要求。•Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,最大限度提高夹紧力。•涂层符合不同应用的特殊要求(符合RoHS标准)。应用:Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。
计量单位
物料搬运机
MH3295
正铲
5090B 385C
旋转/履带钻机
MD6640 MD6540
挖掘机
390D L 365C L 385C FS 385C L 365B II 385C L MH 365C 385B 385C
铲运机
R3000H R2900 XE