Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页车间用品工具棘轮和套筒套筒200-8418: 套筒(1⁄4 英寸方头)
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
200-8418: 套筒(1⁄4 英寸方头)
200-8418: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Standard Length Socket provides proper torque and grip on fasteners, allowing for accurate and efficient tightening and loosening

品牌: Cat

产品图像
200-8418: 套筒(1⁄4 英寸方头)
200-8418: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Standard Length Socket provides proper torque and grip on fasteners, allowing for accurate and efficient tightening and loosening

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 200-8418 的技术规格

计量单位

美制公制
Weight (kg): 0.009
Weight (lb): 0.02
长度(mm): 22.35
长度(in): 0.88
Hex Size (mm): 5.5
Hex Size (in): 0.217
Outer Diameter (mm): 12.19
Outer Diameter (in): 0.48
Material: Steel,Carbon Steel
Square Drive (in): 1/4"