Caterpillar
没有建议的结果。再试一次。

注册

Caterpillar

搜索零件号或名称
首页车间用品工具棘轮和套筒套筒200-8428: 套筒(1⁄4 英寸方头)
首页
车间用品工具棘轮和套筒套筒
200-8428: 套筒(1⁄4 英寸方头)
200-8428: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

品牌: Cat

产品图像
200-8428: 套筒(1⁄4 英寸方头)
200-8428: 套筒(1⁄4 英寸方头)

Cat® 6-Point Metric Socket provides efficient and secure fastening for hex bolts and nuts, ensuring reliable torque application

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
描述技术规格
零件号 200-8428 的技术规格

计量单位

美制公制
长度(mm): 23.11
长度(in): 0.91
Hex Size (mm): 14
Hex Size (in): 0.551
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 18.8
Outer Diameter (in): 0.74
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0.023
Weight (lb): 0.051
尺寸(mm): 14.0