Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页升级和维修套件维修和保养套件保养246-7515: 镶圈套件
首页升级和维修套件维修和保养套件保养246-7515: 镶圈套件
246-7515: 镶圈套件

品牌: Cat

产品图像
246-7515: 镶圈套件
246-7515: 镶圈套件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 246-7515 的技术规格

计量单位

美制公制
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M10-1.25
Material: Steel
Weight (kg): 0.91
Weight (lb): 2.0
螺孔钻直径(mm): 12.8
插件长度(in): 0.6
内螺纹尺寸(mm): M10-1.25
钻孔装埋直径(in): 0.6
外螺纹尺寸(mm): M14-1.5
丝锥尺寸(mm): M14-1.5
钻孔装埋直径(mm): 14.3
插件长度(mm): 14.0
查看更多
零件号 246-7515 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。