增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
Cat® 控制面板双极灯摇臂开关
品牌: Cat
冷铣刨机
PM312 PM313 PM310
采石卡车
772G 770G
牙轮钻机
MD6380 MD6310 MD6200 MD6250
轮式推土机
844 854K 854 844K
轮式自行式铲运机
621 632 631
旋转/履带钻机
MD6640
轮式牵引机
631K 621K OEM 621H
轮式装载机
993K 992K 994K 994H 990K 990 993
非公路用卡车
772 777G 770 777 775 773 793F
非道路用卡车
D10R
卡车
772G 793F AC 793F CMD 775G 775F 772G OEM 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 770G 795F XQ 773G 797F 773F 793F 795F AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 777G 777F
描述:摇臂开关是简单的电气开关,通过摇摆机构连接或断开电路。Cat 部件确保设备以最佳状态运行。特性:• 密封双位摇臂开关• 符号:内部/顶灯 [ISO 1421]• LED 照明• 十接线片连接• 适合低压/低电流应用的镀金开关触点• 面板开孔:21.1 X 36.8 mm(0.83 X 1.45 in)• 重负荷结构• 易于操作• 精确度高,性能稳定• 用于与其他 Cat 部件协同工作,确保设备发挥最大潜能应用:请参阅用户手册或联系当地 Cat 代理商了解更多信息。
计量单位