Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页电气和电子装置传感器和开关压力开关266-0282: 机油压差开关
首页电气和电子装置传感器和开关压力开关266-0282: 机油压差开关
266-0282: 机油压差开关

Cat® 机油压差开关

品牌: Cat

产品图像
266-0282: 机油压差开关
266-0282: 机油压差开关
266-0282: 机油压差开关
266-0282: 机油压差开关
266-0282: 机油压差开关

Cat® 机油压差开关

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 266-0282 的技术规格

计量单位

美制公制
接头类型: 3 位
长度(in): 4.5
长度(mm): 115.0
类型: 差速器压力开关
宽度(in): 1.6
宽度(mm): 40.0
导线长度(in): 9.8
导线长度(mm): 250.0
查看更多
零件号 266-0282 的兼容型号

履带式拖拉机

D11R D11T

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货