Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

选择设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销2G-8627: 销
首页
紧固件、密封件和耗材连杆销和套筒轴承连杆销
2G-8627: 销
2G-8627: 销

Linkage Pin

品牌: Cat

产品图像
2G-8627: 销
2G-8627: 销

Linkage Pin

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
2G-8627 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 2G-8627 的技术规格

计量单位

美制公制
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51.0
Pin Diameter (in): 2.01
Length (mm): 130.0
Length (in): 5.12
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 130.0
Overall Length (in): 5.118
Diameter (mm): 50.7
Diameter (in): 1.996
查看更多
零件号 2G-8627 的兼容型号

平地机

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

查看更多