Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子管子、管组件和管部件管道315-8869: 管组件
首页
软管和管子管子、管组件和管部件管道
315-8869: 管组件
315-8869: 管组件

Cat® Hydraulic Control Valve Tube facilitates the smooth and accurate control of hydraulic fluid flow to actuators, and components in equipment

品牌: Cat

产品图像
315-8869: 管组件
315-8869: 管组件

Cat® Hydraulic Control Valve Tube facilitates the smooth and accurate control of hydraulic fluid flow to actuators, and components in equipment

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
315-8869 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 315-8869 的技术规格

计量单位

美制公制
Outer Diameter (mm): 10
Outer Diameter (in): 0.37
Approximate Overall Length (mm): 271
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
查看更多
零件号 315-8869 的兼容型号

轮式推土机

988H

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货

与专家交谈