Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页升级和维修套件维修和保养套件保养363-2226: 护罩弹簧套件
首页升级和维修套件维修和保养套件保养363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件

Cat® 弹簧套件用于将隔热罩固定在缸盖中,牢固地固定隔热罩,防止缸体过热

品牌: Cat

产品图像
363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件
363-2226: 护罩弹簧套件

Cat® 弹簧套件用于将隔热罩固定在缸盖中,牢固地固定隔热罩,防止缸体过热

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 363-2226 的技术规格
Material: Stainless Steel
查看更多
零件号 363-2226 的兼容型号

电源模块

XQ2280

石油发动机

3512C

工业发动机

CG137-08

发动机

G3516H G3520 G3520H

抽吸泵

SPF343C

多地形装载机

297D2 297D2 XHP

机车发动机

C175-16

垃圾填埋压实机

836K 836

燃气发动机

G3520 G3516C G3508B G3516 CG137-08 G3512H G3512E G3520B G3508 G3508J G3516E

发电机组

G3520 G3516H G3520C G3512E G3520B 3516C G3512H G3520E G3516K G3512K G3516 G3520H G3520K

滑移式装载机

272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

紧凑型履带式装载机

299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

履带式拖拉机

D8 D8T

发电机组发动机

G3520 G3516C

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货