Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈3E-6724: O 形密封圈
首页
紧固件、密封件和耗材密封件、垫片和 O 形密封圈O 形密封圈
3E-6724: O 形密封圈
3E-6724: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

产品图像
3E-6724: O 形密封圈
3E-6724: O 形密封圈

O 形密封圈

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
3E-6724 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 3E-6724 的技术规格

计量单位

美制公制
横截面直径(mm): 3
横截面直径(in): 0.118
内径(mm): 38
内径(in): 1.496
SAE AS568 Dash Size: 0
Outside Diameter (in): 44
Outside Diameter (mm): 1.73
密封件内径(mm): 38.00
兼容: 耐磨剂;α烯烃基合成润滑剂;乙二醇;烃燃料;石油基润滑剂;硅油和润滑脂;水、水基发动机冷却液;ORFS、STORS 密封圈
材料: NBR(90),橡胶
温度(°C): -40 - 100
温度(°F): -40 - 212
不兼容: 汽车和飞机制动液;高浓度臭氧;酮类;磷酸盐酯液;强酸;紫外光
应用: 环境温度燃料处理;高低压 LPG 服务;液压油(达到 10,335 kPa/1,500 psi);动力转向密封圈;散热器自动调温器密封圈
备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 3E-6724 的兼容型号

工装机具

H195

查看更多