Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件456-8485: 38.1 mm 内径液压软管
首页
软管和管子软管、软管组件和软管部件软管组件
456-8485: 38.1 mm 内径液压软管
456-8485: 38.1 mm 内径液压软管

Cat® 液压软管很灵活,可以弯曲和绕过不同的障碍物,同时保持其强度和耐用性

品牌: Cat

产品图像
456-8485: 38.1 mm 内径液压软管
456-8485: 38.1 mm 内径液压软管

Cat® 液压软管很灵活,可以弯曲和绕过不同的障碍物,同时保持其强度和耐用性

品牌: Cat

添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
是否适配?添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
添加设备
是否合适,或者是否要进行维修? 添加您的设备以了解此零件是否合适,或者是否有维修方案可用。
查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
常购产品组合
456-8485456-8485
1P-37051P-3705
4J-05274J-0527
查看所有零件
图表描述技术规格兼容型号
456-8485 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 456-8485 的技术规格

计量单位

美制公制
加压能力(psi): 140,000
Bulk Unit of Measure: M
内径(in): 1.5
内径(mm): 38.1
划线尺寸(in): -24
外径(in): 2.32
外径(mm): 59
工作压力(kPa): 35,000
工作压力(psi): 5,076
工作温度: -40°C 至 121°C
材料: 橡胶
应用: 耐油
SAE: SAE 100R13
查看更多
零件号 456-8485 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。