Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页490-8754: O 形密封圈
首页490-8754: O 形密封圈
490-8754: O 形密封圈

O-Ring

品牌: Cat

产品图像
490-8754: O 形密封圈
490-8754: O 形密封圈
490-8754: O 形密封圈
490-8754: O 形密封圈
490-8754: O 形密封圈

O-Ring

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
490-8754 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 490-8754 的技术规格

计量单位

美制公制
Cross Section Diameter (mm): 2.5
Cross Section Diameter (in): 0.098
Inside Diameter (mm): 45
Inside Diameter (in): 1.772
Outside Diameter (mm): 50
Outside Diameter (in): 1.969
Hardness (Shore A): 90
材料: 丁腈橡胶/NBR/HNBR/XNBR 橡胶,橡胶
Color Notes: Actual o-ring color may differ from image.
Notes: Dimensions and material descriptions provided for reference only.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
查看更多
零件号 490-8754 的兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。