Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板523-2072: 垫片
首页紧固件、密封件和耗材杆、板和角度支架普通平形板523-2072: 垫片
523-2072: 垫片

垫片

品牌: Cat

fallback-image
523-2072: 垫片

垫片

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 523-2072 的技术规格

计量单位

美制公制
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 44.5
Inside Diameter (mm): 31.8
Thickness (mm): 0.3
Coating: Zinc Plated
材料: 碳钢
Outside Diameter (in): 1.752
Thickness (in): 0.012
Inside Diameter (in): 1.252
查看更多
零件号 523-2072 的兼容型号

履带式拖拉机

D3K2 XL D4K2 LGP D2 D4K2 XL D1 D3 D3K2 LGP D5K2 LGP D5K2 XL

查看更多