Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
首页紧固件、密封件和耗材紧固件紧固件螺栓和螺钉579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt

Cat® Fan Extension Bolt fastens the fan extension securely to the engine, ensuring stable fan operation and alignment

品牌: Cat

产品图像
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt
579-2038: M6-1 x 55mm Hex Socket Head Bolt

Cat® Fan Extension Bolt fastens the fan extension securely to the engine, ensuring stable fan operation and alignment

品牌: Cat

要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货