Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页发动机冷却系统风扇和部件风扇646-3552: 电力发电机风扇
首页发动机冷却系统风扇和部件风扇646-3552: 电力发电机风扇
646-3552: 电力发电机风扇

Cat® Electric Power Generator Fan provides effective cooling, ensuring the generator operates at optimal temperatures

品牌: Cat

产品图像
646-3552: 电力发电机风扇
646-3552: 电力发电机风扇
646-3552: 电力发电机风扇
646-3552: 电力发电机风扇
646-3552: 电力发电机风扇

Cat® Electric Power Generator Fan provides effective cooling, ensuring the generator operates at optimal temperatures

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 646-3552 的技术规格

计量单位

美制公制
外径(mm): 615.0
外径(in): 24.212
内径(mm): 207.2
内径(英寸): 8.157
孔尺寸(mm): 12
孔尺寸(in): 0.472
宽度(mm): 85.0
宽度(in): 3.346
重量?╧g): 15.5
重量(lb): 34.171
Material: Carbon Steel
查看更多
零件号 646-3552 的兼容型号

发电机组

C18 DE605GC DE715GC DE660GC DE500SGC

查看更多