增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
探索我们全新的页面设计
新零件页面
您正在查看最近更新的零件页面。如果您更喜欢原始版本,请选择“暂时不用”,或继续使用新页面
Cat® M24x3 螺纹 220 mm 长六角头螺栓
品牌: Cat
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
再生复拌机
RM800
场地平整推土机
2864C 586C
挖掘装载机
430E 420 432 444 416E 420E
轮式集材机
525 515
沥青摊铺机
AP1055 SE47 AP1000
平地机
24H 14M3 14M-3
轮式挖掘机
M322C M318D M318C MH M315D M316D M313D
伸缩臂式装卸机
TH82 TH83 TH62 TH63 TH103
轮式伐木归堆机
2570C 573C 563C 2670C 553C 2470C
沥青熨平板
SE60 FM SE60 SE47 FM
铰接式卡车
730 EJECTOR 740C D350E II D400E II 730
轮式装载机
980 XE 982XE 980K HLG 980 982 980GC 980G II 980XE 980H 980G 980L 980K 980M 982 XE 982M
非公路用卡车
772 798 AC 796 AC 794 AC 773GC 793
铲刀
SNOW WING
铲运机
R2900 XE
液压铲
6040
轮式采伐联合机
550 570 580
采石卡车
772G
履带式装载机
973D 973K 963 973 963D 963K
自卸卡车
740 730C2 EJ 730 D400E II 730C 740B
正铲
5080
振动压实机
CB-534D
旋转式搅拌机
卡车
772G OEM 772G 794 AC
CHALLENGER
55 35 45
铲
紧凑型轮式装载机
903 903C2
铰接动臂装载机
2484D 559D 2384D 579D
单钢轮振动压路机
825 825K
挖掘机
375-A L 375-A M318 M320
履带式拖拉机
D6R III D6GC D6R STD D6R XL D6R II D6R D6T D6R LGP D6K
TRACK-TYPE LOADER
973
路面再生机
RM800 RM600
Cat® 12 mm 厚平硬垫圈
锁紧螺母
Cat® 锁紧螺母可确保牢固连接,防止松动并保持各种机械组件的稳定性
Cat® M24 钢制普通六角螺母
Cat® 专为 M24 紧固件设计的硬垫圈,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。
描述:Cat® 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计,这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。六角头螺栓/螺钉提供极为强大的攻入性能。特性:• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求。• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,充分提高夹紧力。• 涂层符合不同应用的特殊要求(符合 RoHS 标准)。应用:Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母构成一个高性能系统,可产生持续一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。
计量单位