增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
Cat® 公制拉铆螺母,M6 X 1 螺纹
品牌: Cat
集成工具架
IT62G
伸缩臂式装卸机
TH62 TH63 TH103 TH82 TH83
轮式推土机
844 834G 854G 834H 854K 824G II 824G 844H
挖掘装载机
438 436 446B 442D 446 426B 438C 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 432D 416C 428D 436B 428B 416B 428C
单钢轮振动压路机
825G II 825G
轮式装载机
988G 988H 972G 980G 992G 992K 990 II 966G 994F 950G 962G 990H 990
垃圾填埋压实机
836H 836G 826G 826G II
描述:拉铆螺母(零件号 8T-5027)由带法兰的橡胶底座中的螺纹嵌件构成。拉铆螺母插入紧固材料的孔中,螺栓或螺钉旋入拉铆螺母并拧紧。Cat 紧固件零件根据尺寸、强度、夹紧力和过往性能而为特定应用设计。这些信息是其他制造商所不具备的。它们经过精心选择,可持续使用至机器翻新或寿命结束。也许非 Cat 五金件和紧固件看似适用于您的机器,但其他公司并不像我们一样了解您的设备。特性:• 螺纹:M6x1• 长度:14.7 mm(0.58 in)• 主体直径:12.7 mm(0.50 in)• Cat 紧固件按照精确的技术规格制造,坚固耐用、性能可靠、效率高• 强度和质量 - 紧固件满足或超过 ISO、ASTM、ASME 和 SAE 要求• Cat 螺栓、螺母和垫圈经过专门设计,可作为一个系统协同运转,最大限度提高夹紧力• 涂层符合不同应用的特殊要求应用:Cat 螺母与相应的硬化螺栓、螺钉和垫圈构成了一个匹配的紧固件系统,可产生一致的高夹紧力。Cat 紧固件可帮助全球大多数机器和车间应用完成构建、保养或修复工作,值得信赖。