Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页8T-5028: 螺栓
首页8T-5028: 螺栓
8T-5028: 螺栓

品牌: Cat

fallback-image
已停产
8T-5028: 螺栓
请联系您的代理商了解替代选项。

品牌: Cat

已停产
保修信息
退货政策
描述
描述

我们仍在努力为此零件添加说明。

技术规格
技术规格
计量单位美制公制
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38.1
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 0.187
Grip Length (mm): 4.76
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-11
材料: 密封胶/粘合剂,碳钢
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Adhesive
计量单位美制公制
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38.1
Bolt Type: Hex Head
查看更多
兼容型号
兼容型号

目前我们没有此零件的兼容性信息。

保修信息
退货政策
Parts Diagrams
No Equipment输入设备序列号,或从此前添加的设备列表中选择,以查看零件图。