增设设备
选择商店
登录
定价和供货情况
探索我们全新的页面设计
新零件页面
您正在查看最近更新的零件页面。如果您更喜欢原始版本,请选择“暂时不用”,或继续使用新页面
公制,粗牙螺纹 UNC
品牌: Cat
Cat® 12 mm 厚平硬垫圈
锁紧螺母
Cat® 锁紧螺母可确保牢固连接,防止松动并保持各种机械组件的稳定性
Cat® M24 钢制普通六角螺母
Cat® 专为 M24 紧固件设计的硬垫圈,可防止紧固件沉入材料中,并更均匀地分配负载。
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
螺栓材料硬度和罗纹设计可提供很高的强度和抗螺栓罗纹剥离性。
计量单位
剪切机
S3090 S3070 S2070
再生复拌机
RM800 RM500B RM-500
轮式推土机
814
挖掘装载机
450E 450F
拆除/废料剪
S385C VHS-70/4
轮式集材机
535C 525C
石油套件
TH35-E81 TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH31-C9I
沥青摊铺机
BG-2455D AP-1055D AP-1000D BG-260D
发电机组
C18
平地机
14 120 GC 140 GC 160 150 140
集成工具架
IT28F
轮式挖掘机
M325C MH
轮式自行式铲运机
627K 627 621 627K LRC 657 621K
铰接式卡车
725C 730 EJECTOR 730C2 740C 740B 740 GC 730C D250E II 745C 725 725C2 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D300E II
轮式装载机
980 XE 982XE 980 982 980GC 994 980XE 980L 980M 928F 994D 982 XE 982M
非公路用卡车
798 AC 785
钢丝绳电铲
7495 HF 7495
液压铲
6020B 6020
履带式装载机
973C 963 973 963D 963C
自卸卡车
740 730C2 EJ 730 730C 740B
石油变速箱
TH31-E61 TH35-E81
轮式牵引机
621H 627H
振动压实机
CS-68B CP-74B CS74B CP74B CS68B CS-74B CP-68B
旋转式搅拌机
RM500B RM800
卡车
785 785G
垃圾填埋压实机
816K 826 826G II 816 826G 826H 826K
采矿挖掘机
5130 5130B
CHALLENGER
MTC755 MTC765 MTC735 MTC745
紧凑型轮式装载机
920K 918M 920
单钢轮振动压路机
815
履带式伐木归堆机
TK732 1190T 2391 TK722 552 2 TK752 522 532 522B 1290T 552 2491
履带式拖拉机
D6T LGP D6R III D6 D5 D6GC D6XE D10 D11 XE D11 D6 XE D5R LGP D6N LGP D6R XL D6T XW D6T XL D10T D5R XL D11R D11T D6N XL D6T D6N D6R LGP D7E LGP D7E
路面再生机
RM800 RM600 RM500B RM500
移动式液压动力装置
329D L 329E 330F
旋转切割器
RC20