Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

注册
Caterpillar

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

首页软管和管子管子、管组件和管部件管道8X-4881: 管 A
首页软管和管子管子、管组件和管部件管道8X-4881: 管 A
8X-4881: 管 A

Fluid Carrying Tube Assembly

品牌: Cat

产品图像
8X-4881: 管 A
8X-4881: 管 A
8X-4881: 管 A
8X-4881: 管 A
8X-4881: 管 A

Fluid Carrying Tube Assembly

品牌: Cat

保修信息
退货政策
图表描述技术规格兼容型号
零件号 8X-4881 的技术规格

计量单位

美制公制
Outer Diameter (mm): 44.0
Outer Diameter (in): 1.75
Approximate Overall Length (mm): 790.0
Material: STEEL
查看更多
零件号 8X-4881 的兼容型号

卡车

793 793B

查看更多
要点:要点:
工厂装配

此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。

对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。

再制造

不可退货

套件

已换货

再制造

不可退货

套件

已换货