您的账户正等待null设置/手动审批
|
如需查看更多代理商店,请输入新位置。
本网站出于功能、性能和定位目的使用 Cookie。 如果关闭此消息框或继续使用本网站,则视为您同意我们出于这些目的使用 Cookie。要了解更多信息,请访问我们的法律声明 - Cookie 页面。
耐用型 Cat® 撬杆采用各种形状和尺寸,适用于所有类型的作业,包括有关重负荷工业设备、发动机和发动机部件的作业。例如,我们的撬杆*产品系列包括 6 英寸撬杆、长撬杆(长度为 54 英寸)和撬杆套件(提供长度为 12、18、24 和 36 英寸/30、46、61 和 91 厘米的杆柄)。
Cat 撬杆采用适当的应用金属制成,坚固耐用,还提供卓越的保修。
*撬杆(或杠杆)有时又称为“撬杠”、“撬棍”或“尖头长杆”;有时还称为“撬棒”(或撬棒)。