收音机

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
{imgAlt}

加固收音机

所有原始设备制造商(OEM,Original Equipment Manufacturer)汽车收音机都不够耐用,经受不住您的工作和娱乐场所的极端振动和温度。如果您知道可以找到像您一样可靠的加固 Cat® 收音机的话,应该会非常高兴。

极度抗振且耐极端温度的收音机:

  • 超出防振标准 SAE J1455
  • 能够承受的温度范围是 -40° 到 185° F(-40° 到 85° C)

我们有 4 种型号可供选择,从基本 AM/FM 接收机到带 XM 卫星、蓝牙、MP3 播放器、USB 端口、辅助端口等的高级收音机。这些新型号配备了更大的旋钮,具有大型 12 字符数字显示屏,提高了可见性,实现了快速轻松的操作。

其他常用的 Cat 收音机功能包括:

  • 手机控制按键,便于轻松访问
  • 彩色按键
  • 内置石英闹钟
  • 大型丙烯酸有机玻璃透镜,可保护显示屏
  • 兼容全球频率的调谐器

更换收音机

与任何其他零件或部件一样,您应考虑车辆收音机的耐用性。Caterpillar 提供多种加固收音机(见下文)和收音机配件(包括扬声器),它们可适应最苛刻的机器应用。这是因为它们是专为重负荷施工卡车、专业船只和娱乐船只以及在最崎岖条件和最恶劣气候下行驶的汽车设计的。

收音机零件号AM/FM/WB 前置辅助MP3/USB/iPod 后置辅助蓝牙CDSXM(卫星)
439-1561    
439-1562  
439-1563 
439-1564