喷油器

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
喷油器可以在适当的时机将适量的燃油输送到内燃机。当您需要维修或翻新任何 Cat 柴油发动机时,Cat® Reman 喷油器都是您的最佳选择。Cat 喷油器专为您的 Cat 发动机和当今使用的低硫低润滑燃油而打造。无论为哪种设备提供动力,或必须承受何种工作条件,您都将获得最佳的磨损寿命、燃油经济性和整体性能。我们的喷油器采用涂层柱塞,可最大限度提高耐磨性,不仅整合了所有关键的工程更新,以实现最佳性能,而且经过广泛测试以确保可靠性。这正是它们与反向工程售后品牌的不同之处,后者可能导致功率和燃油效率损失高达 5%。
  • 所有 Cat Reman 产品的保修支持与新品无异,而且现货供应。
  • 可以减少停机时间并降低维修费用,帮助您在发动机生命周期内最大限度降低拥有和运营成本。
  • 最了解 Cat 燃油系统的当然是 Caterpillar。
  • Cat Reman 柴油发动机零件比新零件所需的成本低,却可以提供与新零件相同的性能和可靠性,同时更加环保。