![{imgAlt}]()
Cat® 舒适座椅经久耐用,在保养得当的情况下可持续使用 10000 小时。设备座椅提供有耐用、紧密的织物或皮纹乙烯基。座椅材料包含特殊的衬背,它是熔入而不是缝到织物下侧的。这样一来,无需下垂即可拉伸材料,实现持久的时尚外观。
Cat® 舒适座椅的特点和优点:
- Cat 舒适座椅经过设计和测试,旨在为 Cat 机器操作员提供最佳的可靠性和舒适度。
- 8 座调整适合所有操作员的体重和身型
- 靠背延伸部分(在某些型号上提供)提供出色的上背支撑
- 线条优美的厚靠垫以及侧长枕限制了陡坡或崎岖地形上的左右移动
- 可调整的腰部支撑通过增加背部支撑来分散大面积的压力
- 倾斜机制具有耐用的铸造齿轮
- 可调整的扶手可在不用时向上翻转和移开
- 线条优美的厚座垫具有角度调整和轧制的前沿,可减小腿部压力。
- 利用专门的熔融拉锥技术为座垫装上耐撕裂材料,使其持久耐磨
- 座垫舒适、防水、可洗且可更换。无需座套
- 调整杆位于座椅前部,可轻松够到
- 座椅安全带自动卡入到位,但仍允许操作员轻松移动
- 超长座椅安全带适合所有操作员身型
- 带三点式座椅安全带的座椅(肩部约束)适用于部分非公路用卡车
- 可将另一个减震器添加到空气悬挂,提高操作员在严苛应用中的舒适度
- 加热座椅(部分型号配备)可在冷天提供额外的舒适度
- 加热坐垫转换套件适用于大多数非加热式座椅型号
更换座垫
当座垫磨损、损坏或需要更换垫衬物时,请更换 Cat 舒适座椅上的座垫。
有关更多信息,请查看我们的
座椅更换指南