涡轮增压器

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
Cat® 涡轮增压器符合特定机器要求。它们经过了设计、制造和测试,可承受您的发动机内的极端条件。它们可通过迫使更多的空气和成比例燃油进入燃烧室来提高发动机效率和容量。


严格的涡轮增压器测试

Caterpillar 执行行业内最严格的涡轮增压器资格测试,包括结构测试、动态测试和耐用性测试。这些测试可监控燃油油耗、响应时间、扭矩增加和热损耗。
通过选择适合您的应用的 Cat 涡轮并遵守正确的保养指南,可以帮助确保实现最大的涡轮增压器效率和发动机功率。


用涡轮给您的卡车、火车、飞机和建筑设备发动机增压

Cat 涡轮旨在实现:
  • 紧密公差 - 实现了精确尺寸,改善了装配过程和功能,尤其是在极快运转的部件中。此特性延长了涡轮使用寿命,并降低了发动机运转成本。
  • 出色的平衡 - 延长了插装式叶片的使用寿命,提高了涡轮的总体性能和耐久性。经测试发现,配对零件偏离设计规范的某些竞争性机轮上的平衡性更低。
配有涡轮增压器的 Caterpillar 发动机包括 C13、C15、3116、3126、3306、3406 和 3406E 等


Cat 涡轮增压器符合特定的机器要求

每个 Cat 涡轮增压器均配备:
  • 高品质部件 - 包括一台高效的大范围气流压缩机,高响应涡轮;自定义选择的压缩机和涡轮,可实现最佳气流效率、压力比和瞬时性能;发动机机油润滑液体动压轴承;高温涡轮机壳体和机轮合金。
  • 持久的设计 - 包括坚固的径向轮结构、非接触迷宫密封件和耐疲劳的压缩机叶轮合金和结构。