Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁引擎引擎和缸體油缸體部件軸套069-4736: 管
首頁
引擎引擎和缸體油缸體部件軸套
069-4736: 管
069-4736: 管

品牌: Cat

產品影像
069-4736: 管
069-4736: 管
069-4736: 管
069-4736: 管
069-4736: 管
請聯絡代理商,了解更換選項。

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
停用
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
069-4736 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 069-4736 的規格

測量單位

美制公制
Diameter (mm): 15.88
Pin Length (mm): 51
Diameter (in): 0.625
Material: Carbon Steel
檢視更多

保養時間到了?

我們讓保養更輕鬆

按設備類型提供完整的保養套件,包括 250、500 和 1,000 小時的週期。

零件編號 069-4736 的相容型號

履帶式堆土機

D5H D4H D9H D5H XL D4H XL D4H III 5 5P 5S 5A

履帶式集材機

55 517 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

吊管機

594H

輪式推土機

988B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天