Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁附件277-8210: PR172 手動斜角
首頁
附件
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角

設計用於在造景整地應用中清理和準備土壤。

品牌: Cat

產品影像
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角
277-8210: PR172 手動斜角

設計用於在造景整地應用中清理和準備土壤。

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述
描述

Cat® 動力輔助耙是一般施工溝槽修復、高爾夫球場施工和運動場維護中清理和準備土壤的理想選擇。它們提供多種功能,可以使用一個作業機具去除茅草、清除舊草皮和雜草、整地、整平、耙具、清除碎屑和準備苗床。其斜角功能讓駕駛員可以將收集到的碎屑堆放起來,以便輕鬆拾取和清除。固定的刨除動作創造了理想的苗床,以獲得出色的發芽結果,為完美的草皮打好地基。一步便能完成潮濕、乾燥、雜草、堅硬和多石土壤的乾燥、壓平、粉碎和種子調理。

Cat® 動力輔助耙是一般施工溝槽修復、高爾夫球場施工和運動場維護中清理和準備土壤的理想選擇。它們提供多種功能,可以使用一個作業機具去除茅草、清除舊草皮和雜草、整地、整平、耙具、清除碎屑和準備苗床。其斜角功能讓駕駛員可以將收集到的碎屑堆放起來,以便輕鬆拾取和清除。固定的刨除動作創造了理想的苗床,以獲得出色的發芽結果,為完美的草皮打好地基。一步便能完成潮濕、乾燥、雜草、堅硬和多石土壤的乾燥、壓平、粉碎和種子調理。

規格
規格
測量單位美制公制
轉子寬度: 72 in
轉子寬度: 72 in
Working Width (in): 72
Working Width (mm): 1829
總寬度: 81 in
總寬度: 81 in
Working Width @ Max Angle (mm): 1727
Working Width @ Max Angle (in): 68
最大角度 - 右或左: 20 度
Angling Type (mm): Manual
Angling Type (in): Manual
最大角度下的耙鬆寬度: 1727 mm
最大角度下的耙鬆寬度: 68 in
總長度: 64 in
總長度: 1626 mm
總高度: 33.3 in
總高度: 847 mm
重量: 408 kg
重量: 899.5 lb
所需的液壓系統分部: 標準流量
最佳液壓流量: 49-86 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 230 bar (3335.9 psi)
測量單位美制公制
轉子寬度: 72 in
轉子寬度: 72 in
Working Width (in): 72
檢視更多
相容機型
相容機型
作業機具
PR172
檢視更多
作業機具
PR172
保固資訊
退貨政策
Parts Diagrams
No Equipment請輸入設備序號,或從先前新增的清單中選擇設備,以查看零件圖。
選取設備
描述規格相容機型
277-8210 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 277-8210 的說明

Cat® 動力輔助耙是一般施工溝槽修復、高爾夫球場施工和運動場維護中清理和準備土壤的理想選擇。它們提供多種功能,可以使用一個作業機具去除茅草、清除舊草皮和雜草、整地、整平、耙具、清除碎屑和準備苗床。其斜角功能讓駕駛員可以將收集到的碎屑堆放起來,以便輕鬆拾取和清除。固定的刨除動作創造了理想的苗床,以獲得出色的發芽結果,為完美的草皮打好地基。一步便能完成潮濕、乾燥、雜草、堅硬和多石土壤的乾燥、壓平、粉碎和種子調理。

檢視更多
零件編號 277-8210 的規格

測量單位

美制公制
轉子寬度: 72 in
轉子寬度: 72 in
Working Width (in): 72
Working Width (mm): 1829
總寬度: 81 in
總寬度: 81 in
Working Width @ Max Angle (mm): 1727
Working Width @ Max Angle (in): 68
最大角度 - 右或左: 20 度
Angling Type (mm): Manual
Angling Type (in): Manual
最大角度下的耙鬆寬度: 1727 mm
最大角度下的耙鬆寬度: 68 in
總長度: 64 in
總長度: 1626 mm
總高度: 33.3 in
總高度: 847 mm
重量: 408 kg
重量: 899.5 lb
所需的液壓系統分部: 標準流量
最佳液壓流量: 49-86 L/min (13-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure: 230 bar (3335.9 psi)
檢視更多
零件編號 277-8210 的相容型號

作業機具

PR172

檢視更多
相關的零件
353-1697
353-1697: 1220 mm (48")
檢查價格
479-8086
479-8086: 3.05 m (10')
檢查價格
231-8601
231-8601: CV119
檢查價格
219-7706
219-7706: A41
檢查價格
264-9400
264-9400: BR118
檢查價格
481-3668
481-3668: 2.4 m (8')
檢查價格
285-6115
285-6115: 1829 mm (72")
檢查價格
493-2259
493-2259: BU118
檢查價格
426-6548
426-6548: 2036 mm (80") 含防溢護板、栓接式刀刃
檢查價格
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天