Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁掘地工具掘地工具五金和固定件掘地工具墊圈473-0211: 墊圈
首頁
掘地工具掘地工具五金和固定件掘地工具墊圈
473-0211: 墊圈
473-0211: 墊圈

品牌: Cat

產品影像
473-0211: 墊圈
473-0211: 墊圈

品牌: Cat

檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
473-0211 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 473-0211 的規格

測量單位

美制公制
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 28
Inside Diameter (mm): 15
Thickness (mm): 4
物料: 碳鋼
Outside Diameter (in): 1.102
Thickness (in): 0.157
Inside Diameter (in): 0.591
檢視更多
零件編號 473-0211 的相容型號

瀝青鋪築機

AP-300D AS3173

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天