Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲481-5510: 六角法蘭螺栓
首頁
緊固件、密封件和消耗品緊固件緊固件螺栓和螺絲
481-5510: 六角法蘭螺栓
481-5510: 六角法蘭螺栓

品牌: Cat

產品影像
481-5510: 六角法蘭螺栓
481-5510: 六角法蘭螺栓
481-5510: 六角法蘭螺栓
481-5510: 六角法蘭螺栓
481-5510: 六角法蘭螺栓

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
481-5510 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 481-5510 的規格

測量單位

美制公制
Bolt Length (in): 7.874
Bolt Length (mm): 200
Bolt Type: Hex Flange Head
物料: 碳鋼
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (mm): 168
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Grip Length (in): 6.614
Locking Feature: None
Hand of Thread: RH
檢視更多
零件編號 481-5510 的相容型號

船舶產品

C12.9

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天