Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁動力傳動系統525-8076: 鎖環
首頁
動力傳動系統
525-8076: 鎖環
525-8076: 鎖環

Cat® 鎖環 (3 片式轉輪)

品牌: Cat

產品影像
525-8076: 鎖環
525-8076: 鎖環
525-8076: 鎖環
525-8076: 鎖環
525-8076: 鎖環

Cat® 鎖環 (3 片式轉輪)

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
525-8076 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 525-8076 的規格

測量單位

美制公制
材質說明:
直徑 (mm): 600 (With ends together)
直徑 (in): 23.622 (With ends together)
Material: Carbon Steel
檢視更多
零件編號 525-8076 的相容型號

綜合多用機

IT62G

輪式推土機

814F II 814F 972 XE 950GC 972G II 972M XE 966 XE 962M Z 962 966XE 966M XE 966H 966G 950G 962H 966L 972G 962G 966K 966 966M 972H 962L 972K 966G II 950M 972M 950 950L 962M 972 972L 982M 972XE 950 GC 950M Z

挖掘機

MH3040

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天