Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁7K-3872: XT-3ES HOSE
首頁7K-3872: XT-3ES HOSE
7K-3872: XT-3ES HOSE

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

品牌: Cat

產品影像
7K-3872: XT-3ES  HOSE
7K-3872: XT-3ES HOSE
請聯絡代理商,了解更換選項。

XT-3 ES High Pressure Hose Assembly

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
停用
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
7K-3872 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 7K-3872 的規格
Overall Length (mm): 1,290
Weight (kg): 2.495
Material: High Pressure Hose
檢視更多
零件編號 7K-3872 的相容型號

輪式推土機

920

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天