Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

註冊
Caterpillar

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環135-2655: O 形環密封件
首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環135-2655: O 形環密封件
135-2655: O 形環密封件

O 形環

品牌: Cat

產品影像
135-2655: O 形環密封件
135-2655: O 形環密封件
135-2655: O 形環密封件
135-2655: O 形環密封件
135-2655: O 形環密封件

O 形環

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
零件編號 135-2655 的規格

測量單位

美制公制
橫斷面直徑 (mm): 2.62
橫斷面直徑 (in): 0.103
物料: FKM - 氟橡膠,FKM,FKM (90),氟橡膠 (FKM)
內徑 (mm): 55.24
內徑 (in): 2.175
顏色附註: 實際 O 形環顏色可能與圖片不同。
外徑 (mm): 2.38
材質說明: FKM 橡膠能夠在 -40°C 至 +150°C 的溫度下使用,並且對空氣、燃料 (包括生質柴油)、潤滑劑和油類具有抗性。FKM 橡膠不應用於要求防水或抗冷卻液的應用。
應用: 需要耐空氣、燃料、潤滑劑和液壓油液的高壓高溫應用;ORFS、STORS 密封圈
硬度 (Shore A): 90.0
隔板尺寸 (in): 139
附註: 尺寸和材料描述僅供參考。
溫度 (°F): -40 - 350
溫度 (°C): -40 - 175
顏色: 綠色
SAE AS568 隔板尺寸: -139
塗層:
密封內徑 (mm): 55.24
相容性: 雙酯潤滑劑;鹵代烴 (高於 100℃);高度抗壓縮變形;石油流體;磷酸酯液體;矽油;一些酸
外徑 (in): 60.48
不相容: 胺類;煞車油;引擎冷卻液;防火液;酮類;蒸汽;水
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
檢視更多
零件編號 135-2655 的相容型號

履帶式堆土機

D8L D9R D9N DEUCE 30/30

滑移轉向裝載機

267 277B 257B 257 247 247B3 267B 287B 247B 277 257B3 259B3 242B3 226B 246B 236 232 236B3 232B 252B 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 252 252B3 216B3 242B 262B 226

輪式裝載機

988B 990

輪式堆土機-鏟運機

651E 657E 651E 657E

非公路卡車

771C 773E 773E 773D 769C

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換