Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件固定長度軟管177-3659: 軟管
首頁
軟管和管道軟管、軟管組件與軟管部件固定長度軟管
177-3659: 軟管
177-3659: 軟管

Cat® Heat Exchanger Hose connects the exchange bonnet to the expansion tank plug, ensuring efficient heat transfer in equipment

品牌: Cat

產品影像
177-3659: 軟管
177-3659: 軟管
177-3659: 軟管
177-3659: 軟管
177-3659: 軟管

Cat® Heat Exchanger Hose connects the exchange bonnet to the expansion tank plug, ensuring efficient heat transfer in equipment

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
177-3659 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 177-3659 的規格

測量單位

美制公制
Material: SYNTHETIC RUBBER,Coolant Hose Hose
Inside Diameter (mm): 45
Working Pressure (kPa): 193.05
Working Pressure (psi): 28
Operating Temperature: -40°C TO 125°C
Application: ENGINE COOLING SYSTEM - RADIATOR
檢視更多
零件編號 177-3659 的相容型號

船舶產品

3126B C7

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天