Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
首頁
緊固件、密封件和消耗品油封、墊片和 O 型環O 型環
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封

Cat® 車架套筒及冷卻軟管橡膠 O 形環封

品牌: Cat

產品影像
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封
1M-6036: 78.74mm 內徑 O 形環封

Cat® 車架套筒及冷卻軟管橡膠 O 形環封

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
1M-6036 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 1M-6036 的規格

測量單位

美制公制
橫斷面直徑 (mm): 5.33
物料: VMQ - 矽膠,矽膠 (70),矽膠 (VMQ),矽膠 / MQ / VMQ / PMQ 橡膠
橫斷面直徑 (in): 0.21
內徑 (mm): 78.74
內徑 (in): 3.1
隔板尺寸 (in): 338
相容性: 空氣;二丙酮醇;乙二醇;極高/低溫;高苯胺點機油;異丁醇;臭氧和紫外光;聚乙二醇
Material Hardness: 70A
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
檢視更多
零件編號 1M-6036 的相容型號

履帶式堆土機

D7F D7G D7G2 D8H D9E D9G

吊管機

572G 583H 571G

履帶式裝載機

983B 983

輪式堆土機-鏟運機

666 666B 657

船舶產品

D337F D349 D346 D348 D343

引擎 - 工業

D343 D348 D349 D353C D353E D353D

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天