Caterpillar

選取設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果。請再試一次。
註冊
Caterpillar

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取設備

首頁緊固件、密封件和消耗品桿、板和角形支架普通形狀平板237-0927: 傘墊圈
首頁
緊固件、密封件和消耗品桿、板和角形支架普通形狀平板
237-0927: 傘墊圈
237-0927: 傘墊圈

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

品牌: Cat

產品影像
237-0927: 傘墊圈
237-0927: 傘墊圈
237-0927: 傘墊圈
237-0927: 傘墊圈
237-0927: 傘墊圈

Cat® 13.5mm Inner Diameter Bevel Washer for Engine Coolant Heater

品牌: Cat

新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
適合嗎?新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
新增設備
是否適合,還是在尋找維修? 新增您的設備,查看此零件是否適合或是否提供維修選項。
檢查價格
檢查價格
登入以檢視您的客戶價格
保固資訊
退貨政策
描述規格相容機型
237-0927 的零件圖
檢視詳細的零件圖
新增您的設備
零件編號 237-0927 的規格

測量單位

美制公制
物料: 鋅合金,碳鋼
Outside Diameter (in): 1.25
Outside Diameter (mm): 31.75
Washer Type: Bevel
Inside Diameter (mm): 13.5
Thickness (mm): 5.84
Coating: Zinc
Thickness (in): 0.23
Inside Diameter (in): 0.531
檢視更多
零件編號 237-0927 的相容型號

引擎 - 發電機組

3508 3512 3512B 3508B 3516 3516B 3516B PP3516 PM3516 PM3512 PMG3516 PM3508 G3516J G3520J

船舶產品

3508 G3516C 3516 C18 3516B C15 3508B 3512 3512B 3512B 3516C

石油產品

C15

引擎 - 工業

3561B G3516B G3508B G3516 G3520B G3508 G3516J G3512B G3520J

發電機

SR4B

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換

歡迎與專家聊天